HTU418B-1300/4T4-M12

Ultrasonik sensörü

Ürün numarası: 50124272

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon
Seri 418B
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
içeriği 2 adet montaj somunu M18
Özel versiyon 2 bağımsız anahtarlama çıkışı
Tanıtma girişi
İşletme bölgesi 0,15 ... 1,3 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 200 kHz
Ses lobu gelişimi standart
Işınlama yönü önde
Açılma açısı 16 °
Tekrar edilebilirlik 0,15 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Son değer
Sıcaklık kayması 0,17 %/K
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 15 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 30 ... 50 mA
Anahtarlama histerezi 10 mm
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Anahtarlama voltajı düşük: 0,1 x UB
yüksek: 0,9 x UB
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 150 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2,5 V
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama frekansı 8 Hz
Tepki verme süresi 62 ms
Hazırlık gecikmesi 30 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 75 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT)
Net ağırlık 50 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP68
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf