HTU418B-400.W/4T4-M12
Ultrasonik sensörü
| Seri | 418B |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| içeriği | 2 adet montaj somunu M18 |
| Özel versiyon | 2 bağımsız anahtarlama çıkışı Tanıtma girişi |
| İşletme bölgesi | 0,025 ... 0,4 m |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| Ultrasonik frekans | 310 kHz |
| Ses lobu gelişimi | standart |
| Işınlama yönü | 90° - saptırma |
| Açılma açısı | 9 ° |
| Tekrar edilebilirlik | 0,15 % |
| Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Son değer |
| Sıcaklık kayması | 0,17 %/K |
| Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 15 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 30 ... 50 mA |
| Anahtarlama histerezi | 5 mm |
| Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
| Anahtarlama voltajı | düşük: 0,1 x UB yüksek: 0,9 x UB |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Anahtarlama akımı, maks. | 150 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2,5 V |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
| Anahtarlama frekansı | 7 Hz |
| Tepki verme süresi | 71 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 97,8 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Nikelli pirinç |
| Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
| Net ağırlık | 50 g |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP68 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |