IGSU 14D/6.31-S12

Ultrasonik çatal sensörü

Ürün numarası: 50126786

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
FS 14EML.5
Kılavuz rayı
Ürün numarası: 50144288
  • Malzeme gövde: Paslanmazçelik
  • Bunlar için uygundur: : Seri 14Eçatal sensörleri
  • Paslanmazçelik gövde: V2A
Ürün numarası: 50144288
Hemen mevcuttur

IGSU14E/LWT.3-M12
Ultrasonik çatal sensörü
Ürün numarası: 50142870
  • Seri: 14
  • Fiziksel prensip: Ultrasonik
  • Ağız derinliği: 80 mm
  • Ağız genişliği: 4 mm
Ürün numarası: 50142870
Hemen mevcuttur

Seri 14
Fiziksel prensip Ultrasonik
Uygulama Şeffaf etiketlerin tespiti
Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti
Etiket genişliği, min. 10 mm
Etiket boşluğu, min. 2 mm
Ortam şeffaf ve şeffaf değil
Özel versiyon Tanıtma girişi
Uyarı çıkışı
Uzun kılavuz rayı
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 80 mA
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tür Tanıtma girişi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥8V
Giriş direnci 15.000 Ω
Anahtarlama durumu aktif yüksek
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Yük kapasitesi 0,5 µF
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi 0 V anahtarlama
Tepki verme süresi 0,2 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tanıtma sırasında maks. bant hızı 50 m/min
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Konnektör çıkışı yatay (bant gidişine paralel)
Yapı şekli Çatal
Ağız genişliği 4 mm
Ağız derinliği 70 mm
Ölçü (G x Y x U) 21 mm x 49 mm x 90 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 270 g
Gövde rengi Kırmızı
gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 3 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Kumanda elemanının işlevi Arka planda ve markada statik ayarlama
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
US patentleri US 6,314,054 B
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf