EDI ve OCI ile tedarik süreçlerinizi optimize edin
Sensör ve güvenlik çözümleri alanında güvenilir bir iş ortağı olan Leuze, yalnızca yüksek kaliteli ürünler sunmakla kalmaz, aynı zamanda bu ürünleri iş süreçlerinize entegre etmenizi sağlayan akıllı arayüzler de sunar.
EDI bağlantısı
EDI bağlantısı (elektronik veri alışverişi), iş belgelerinin elektronik aktarım yoluyla paylaşılması için kullanılabilir. Ortaklarımızdan retarus ile birlikte, ERP sisteminiz ile bizim sistemimiz arasında doğrudan bir bağlantı kurarak kesintisiz bir dijital tedarik süreci sağlıyoruz.
Avantajlarınız
Artan etkinlik
Otomatik veri aktarımı, manuel süreçleri azaltır. Bu sayede siparişler, faturalar ve diğer iş süreçleri daha etkin bir şekilde yönetilebilir.
- Daha hızlı işlem süresi: Siparişler, teslimatlar ve faturalar gerçek zamanlı olarak aktarılır. Avantajınız: Daha hızlı sipariş işleme ve daha sorunsuz operasyonlar
- Maliyet tasarrufu: Süreç otomasyonu hataları azaltır. Böylece müşterilerimiz maliyet tasarrufu sağlayabilir ve kârlılıklarını artırabilir.
Geliştirilmiş veri kalitesi
Verilerin sistemden sisteme doğrudan aktarılması, önceki manuel süreçlere kıyasla veri kalitesini önemli ölçüde artırır. Bu da karar verme sürecinin temelini güçlendirir. Veriler sistemden sisteme doğrudan aktarıldığından, EDI bağlantısı insan hatasını en aza indirir ve böylece şikayetleri ve sonradan işleme çabalarını azaltır.
Daha iyi işbirliği
Bir EDI bağlantı, müşteriler ve tedarikçiler arasında kesintisiz iletişim sağlar. Bu da daha iyi bir işbirliği ve daha verimli bir tedarik zinciri sağlar.
Uygulama
1. İhtiyaç analizi ve hedeflerin belirlenmesi
| 2. Teknik hazırlık
| 3. Veri standardizasyonu ve eşleme
| 4. Test aşaması
|
OCI bağlantısı
Bir başka akıllı arayüz de katalog kayıtlarının paylaşımı için kullanılabilen OCI'dir (Open Catalog Interface). OCI bağlantımız, SAP sisteminizin Leuze Shopware mağazamıza doğrudan bağlanmasını sağlayarak kesintisiz bir dijital tedarik süreci sunar.
Avantajlarınız
- SAP sistem ortamınıza doğrudan entegrasyon
- Güncel ürün bilgileri ve fiyatlara gerçek zamanlı veri erişimi
- Shopware mağazamız aracılığıyla kullanıcı dostu punchout kataloğu
- Alışveriş sepetinin SAP siparişinize otomatik aktarımı
- Standartlaştırılmış süreçler sayesinde hata kaynaklarının azaltılması
- Satın alma ve tedarik süreçlerinde etkinlik artışı
OCI ile sipariş süreci
1. SAP'den punchoutSatın alma sorumlusu, OCI bağlantısı aracılığıyla SAP sisteminden doğrudan Leuze kataloğunu açar. | 2. Leuze mağazasında gezinmeKullanıcı, kullanıcı kimliği ve SAP bağlamı da dahil olmak üzere otomatik olarak Shopware mağazamıza yönlendirilir. | 3. Sepeti doldurmaÜrünler, varyantlar ve aksesuarlar dahil olmak üzere kolayca aranabilir, filtrelenebilir ve alışveriş sepetine eklenebilir. | 4. SAP'ye geri aktarımTek bir tıklama ile alışveriş sepeti SAP'ye geri aktarılır ve taslak sipariş olarak kaydedilir. | 5. SAP içi sipariş süreciSiparişinizi her zamanki gibi SAP üzerinden kontrol eder, onaylar ve gönderirsiniz. Tüm veriler önceden kaydedilmiştir. |
Teknik gereklilikler
- OCI arayüzü etkinleştirilmiş SAP ECC veya SAP S/4HANA
- SAP Ariba: Gerekirse cXML tabanlı benzer katalog bağlantılarını destekliyoruz
- Mağaza URL'mizin güvenilir bir kaynak olarak onaylanması
- BT departmanınız veya destek ekibimiz tarafından OCI parametrelerinin tek seferlik yapılandırılması
Sizin için sunduğumuz hizmet
- Kurulum desteği ve test ortamı
- Entegrasyon belgeleri ve OCI parametreleri
- E-ticaret ekibimizden kişisel danışmanlık
- Güvenli veri aktarımı ve GDPR uyumluluğu
Başlayın
Leuze ile SAP tedarik süreçlerinizi bir üst seviyeye taşımak ister misiniz?
Bağlayıcı olmayan bir danışmanlık için bizimle iletişime geçin veya bir demo randevusu alın.