IS 208MM/2NC-2E0
Endüktif sensör
| Seri | 208 |
| Tip. sınır mesafesi Sn | 2 mm |
| İşletme bölgesi Sa | 0 ... 1,6 mm |
| MTTF | 900 Yıllar |
| Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 20 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 10 mA |
| Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 10 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde |
| Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 5 %, UB = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı Ta = 23°C ± 5°C |
| Anahtarlama histerezi | 10 % |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 200 mA |
| Artık akım, maks. | 0,1 mA |
| Voltaj düşmesi | ≤ 2 V |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 5.000 Hz |
| Hazırlık gecikmesi | 32 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Kablo rengi | gri |
| İletken sayısı | 3 damarlı |
| İletken enine kesiti | 0,14 mm² |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 8 mm x 35 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 x 1 mm |
| Montaj türü | Gömülü |
| Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
| Paslanmaz çelik gövde | V2A |
| Malzeme aktif yüzey | Plastik, Poliamit (PA 12) |
| Net ağırlık | 41,5 g |
| Gövde rengi | gümüş kırmızı, RAL 3000 |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Standart ölçme plakası | 8 x 8 mm², Fe360 |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Alüminyum | 0,3 |
| Paslanmaz çelik | 0,7 |
| Bakır | 0,3 |
| Pirinç | 0,45 |
| Fe360 çelik | 1 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |