IS 240PP/44-8N0-S8.4
Endüktif sensör
| Seri | 240 |
| Tip. sınır mesafesi Sn | 8 mm |
| İşletme bölgesi Sa | 0 ... 6,4 mm |
| Özel versiyon | NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar |
| MTTF | 1.530 Yıllar |
| Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 20 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 10 mA |
| Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 10 %, UB = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı Ta = 23°C ± 5°C |
| Anahtarlama histerezi | 5 % |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 250 mA |
| Artık akım, maks. | 0,01 mA |
| Voltaj düşmesi | ≤ 2 V |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar |
| Anahtarlama frekansı | 1.400 Hz |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 12 mm x 40 mm x 26 mm |
| Montaj türü | Gömülü değil |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PA 66 |
| Malzeme aktif yüzey | Plastik, Poliamit (PA 66) |
| Net ağırlık | 20 g |
| Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 siyah |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj braketi arka taraf |
| Standart ölçme plakası | 24 x 24 mm², Fe360 |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Alüminyum | 0,4 |
| Paslanmaz çelik | 0,8 |
| Bakır | 0,45 |
| Pirinç | 0,55 |
| Fe360 çelik | 1 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |