IS 288MP/4NO-3E0-S8.3

Endüktif sensör

Ürün numarası: 50112890

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Seri 288
Tip. sınır mesafesi Sn 3 mm
İşletme bölgesi Sa 0 ... 2,4 mm
MTTF 1.050 Yıllar
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 20 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 10 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 10 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 5 %, UB = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı Ta = 23°C ± 5°C
Anahtarlama histerezi 10 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 200 mA
Artık akım, maks. 0,1 mA
Voltaj düşmesi ≤ 2 V
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Hazırlık gecikmesi 50 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 3 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 8 mm x 8 mm x 59 mm
Montaj türü Gömülü
Malzeme gövde Metal
Metal gövde ZAMAK
Malzeme aktif yüzey Plastik, Polibütilen (PBT)
Net ağırlık 24 g
Gövde rengi gümüş
kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Standart ölçme plakası 9 x 9 mm², Fe360
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Alüminyum 0,36
Paslanmaz çelik 0,77
Bakır 0,27
Pirinç 0,45
Fe360 çelik 1
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf