IS D18MM/2NC-8E0-M12
Endüktif sensör
| Seri | D18 |
| Tip. sınır mesafesi Sn | 8 mm |
| İşletme bölgesi Sa | 0 ... 6,4 mm |
| MTTF | 300 Yıllar |
| Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
| Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 15 %, tüm işletme sıcaklığı aralığının üzerinde |
| Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 5 %, UB = 20 ... 30 V DC, ortam sıcaklığı Ta = 23°C ± 5°C |
| Anahtarlama histerezi | 15 % |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 200 mA |
| Artık akım, maks. | 0,1 mA |
| Voltaj düşmesi | ≤ 2,5 V |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 60 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
| Montaj türü | Gömülü |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Bakır-Nikel alaşımı |
| Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
| Net ağırlık | 25 g |
| Gövde rengi | gümüş kırmızı, RAL 3000 |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
| Standart ölçme plakası | 24 x 24 mm², Fe360 |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Alüminyum | 0,43 |
| Paslanmaz çelik | 0,71 |
| Bakır | 0,35 |
| Pirinç | 0,47 |
| Fe360 çelik | 1 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |