ISS 230MM/44-15N-S12

Endüktif sensör

Ürün numarası: 50141489

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon
Seri 230
Tip. sınır mesafesi Sn 15 mm
İşletme bölgesi Sa 0 ... 12,15 mm
Özel versiyon NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar
MTTF 850 Yıllar
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 36 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 16 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 19 %
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 10 %
Anahtarlama histerezi 20 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 200 mA
Artık akım, maks. 0,05 mA
Voltaj düşmesi ≤ 2 V
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Hazırlık gecikmesi 50 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 30 mm x 67 mm
Vida dişi büyüklüğü M30 x 1,5 mm
Montaj türü Gömülü değil
Metal gövde Nikelli pirinç
Malzeme aktif yüzey Plastik, Polibütilen (PBT)
Net ağırlık 82 g
Gövde rengi gri
gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Standart ölçme plakası 45 x 45 mm², Fe360
Werkstoff Gehäuse
Metal
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 80 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-4-2, -3, -4, -8
Alüminyum 0,5
Paslanmaz çelik 0,7
Bakır 0,3
Pirinç 0,5
Fe360 çelik 1
Gümrük taife numarası 85365080
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf