IT 3820i SRE
Mobil barkod okuyucusu telsiz
| Seri | IT 38xx |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Diğerleri talep üzerine EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 veri çubuğu GS1 veri çubuğu her yönlü |
| Okuma mesafesi | 25 ... 914 mm |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| LED grubu | 1 |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 3.648 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 1 px |
| Barkod kontrastı (PCS) | 20 % |
| Modül boyutu | 0,127 ... 1 mm |
| Besleme gerilimi UB | 3,7 V, DC |
| Technologie | LiIon |
| Akü hafıza kapasitesi | 2 A·h |
| Tür | PS/2, USB, RS 232 |
| İşlev | Proses |
| İşlev | Proses |
| Bluetooth çalışma mesafesi | Sınıf 2 |
| Bluetooth sürümü | 2.0 |
| Bağlantı türü | Bluetooth |
| Ölçü (G x Y x U) | 81 mm x 165 mm x 135 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | UL 94-V0 |
| Net ağırlık | 272 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Düşme yüksekliği | 2 m |
| Ölçümlerin referansı | Beton zemin |
| Koruma sınıfı | IP 54 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |