Endüstri için sağlam versiyon
IT 2100 ve IT 2105 endüstriyel el tipi tarayıcılar
IT 2100 endüstriyel el tipi tarayıcı serisi için geliştirilmiş gövde malzemeleri ve görüntüleyici uygulama seçeneklerini genişletiyor
Montaj süreçleri gibi zorlu endüstriyel ortamlarda, mobil kod okuyucuları kire ve düşmelere karşı korumak için sağlam gövde gereklidir. Geniş okuma alanları geniş bir uygulama yelpazesini kapsar. Leuze'nin geliştirilmiş, daha ergonomik gövdeye ve daha yüksek optik korumaya sahip gelişmiş IT 2100 serisi bu gereklilikleri en iyi şekilde karşılar. Özellikle çok yüksek IP 68 koruma sınıfı (tarayıcı), 3 m'lik büyük düşme yüksekliği ve -30°C'ye kadar çok geniş bir sıcaklık aralığı ile öne çıkmaktadır. %45'e kadar daha hızlı şifre çözme ve daha yüksek koruma sınıfı ile denenmiş ve test edilmiş IT 1990 serisi sağlam el tipi tarayıcıların yerini alacaktır. Geçişi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için, kablo çeşitliliği, güç kaynağı bağlantısı, yapılandırma seçenekleri ve montaj delikleri dahil olmak üzere kapsamlı iyileştirmeler uygulanırken kanıtlanmış özellikler korunmuştur.
Yeni cihazların özellikle dikkat çeken bir özelliği, standart aralıklarla depolanan nesnelerin ve kağıtların tek bir optik kullanılarak kolayca yakalanmasını sağlayan geniş okuma alanıdır. Yeni baz istasyonu (kablosuz versiyon), ek bir O-ring ve fiş sayesinde artık IP 65 koruma sınıfına uygundur. Örneğin forklift gibi titreşimli ortamlarda kullanıldığında, yeni baz istasyonu mobil tarayıcının düşmesini önlemek için ek montaj braketi sunar. Cihazların farklı uygulamalar için kablolu veya kablosuz (akü) versiyonları mevcuttur. Sipariş vermeyi kolaylaştırmak için, tek tek bileşenlere ek olarak setler de mevcuttur.
Size sunduğu avantajlar
- Daha yüksek koruma sınıfı IP 65 ve IP 68 sayesinde nemli ortamlar da dahil olmak üzere daha da sağlam
- %45'e kadar daha hızlı okuma işlemleri, tarama başına algılama süresini önemli ölçüde azaltır
- Sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile test edilmiş büyük düşme yüksekliği
- Titreşimli ortamlar için cihaz bağlantılarına ve IP 65'e kadar sızdırmazlık halkasına sahip yeni montaj açısı
- Hedef noktalı yeşil LED hedefleyici, düz beyaz ışık aydınlatması ve PS/2, USB'den RS232 ve Bluetooth'a kadar çeşitli arayüzler sayesinde kullanımı kolay
Öne çıkanlar
Daha yüksek koruma sınıfı IP 68
Yüksek nemli veya su sıçramalı ortamlarda IT 2100, gelişmiş koruma sınıfı ile puan toplar: El cihazı/tarayıcı için IP 68 ve yeni baz istasyonu için ek O-ring ve fiş ile IP 65'e kadar.
Daha hızlı kod okuma sayesinde artan etkinlik
45'e kadar daha yüksek şifre çözme hızları, prosesinizde etkinliğin artmasına katkıda bulunur.
Geniş düşme yüksekliği
Maksimum düşme yüksekliğine ek olarak, cihazların sıfırın altındaki sıcaklıklarda, örneğin
-20 °C'de düşmelere güvenilir bir şekilde dayanabilmesini sağlamak için testler de yapılır.
Uygulama
Parti izlenebilirliği için kod okuma
Gereklilik:
Çözüm:
IT 2105 gibi kablosuz modeller, kullanımı kolay ve rahat hale getirir. Kontrol konseptine bağlı olarak doğrudan bir PC’ye veya ortak alan veri yolu ve Ethernet arayüzleri üzerinden entegrasyon için MA 200i modüler bağlantı birimine bağlanırlar.
Üretimde sipariş verilerinin tespiti
Gereklilik:
Çözüm:
Bileşen izlenebilirliği için kod okuma
Gereklilik:
Çözüm:
Teknik özellikler
| IT 2100 SR | IT 2105 SR | |
| Okuma mesafesi | 5 – 1030 mm | 5 – 1030 mm |
| Görüntüleyici | Alan 1280 x 1080 | Alan 1280 x 1080 |
| Aydınlatma | Sıcak beyaz LED | Sıcak beyaz LED |
| Vizör | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Arayüz | RS 232 USB PS/2 | Bluetooth (2,4 GHz) V4.2, sınıf 1 (USB/ RS 232 taban üzerinden) |
| Akü kapasitesi | - | 3300 mAh / Li-İyon |
| Şarj süresi Çalışma süresi | - | 4 saat > vardiya uzunluğu, <14 saat |
| Boyutlar | 140 x76 x 195mm | 140 x76 x 195mm |
| Düşme yüksekliği | 3 m | 3 m |
| Koruma sınıfı | IP 65, IP 68 | IP 65, IP 68 (taban IP 65) |
| Sıcaklık aralığı, çalışma | -30°C ile +50°C arası | -20°C ile +50°C arası |
| Kablo bağlantısı | Evet | Hayır (baz istasyonu aracılığıyla) |
| Ağırlık | 330 g | 425 g |
| Şarj istasyonu | - | 250 x 102 x 81 mm |
Ürün listesi
Ürün seçici
- Seri: IT 2105
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: Maxicode, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Codablock,...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.033 mm
- Seri: IT 2105
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: EAN 8/13, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, ...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.033 mm
- Seri: IT 2100
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: PDF417, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Codablock, C...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.033 mm
- Seri: IT 2100
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: GS1 veri çubuğu, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Cod...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 1.033 mm
- Seri: IT19xx
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: Mikro PDF, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128,...
- Okuma mesafesi, maks.: 0 ... 837 mm
- Seri: IT128xi
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: Diğerleri talep üzerine, 2/5 aralıklı, Codabar, Co...
- Okuma mesafesi, maks.: 100 ... 4.460 mm