IVBR/4-12.5-88-00-S8
Işık perdesi alıcı
Seri | Çeşitli |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Alıcı |
Özel versiyon | Paralel ışın taraması |
Ölçüm alanının uzunluğu | 88 mm |
Işın sayısı | 8 Adet |
Işın uzaklığı | 12,5 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | UB anahtarlama |
İşlev | Uyarı çıkışı |
Döngü süresi | 30 ms |
Işın başına tepki verme süresi | 1.000 µs |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M8 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 10 mm x 260 mm x 27 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 45 °C |
Koruma sınıfı | IP 54 |
Güvenlik sınıfı | III |
Geçerli norm | EN 60947-5-2 (Almanca sürümü) |
Gümrük taife numarası | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |