K-D M8W-4P-5m-FAB

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50106155

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Uygulama Hijyenik ve ıslak bölüm
Çalışma voltajı 50 V AC / 60 V DC
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Versiyon açılı
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Kilit Vida bağlantısı, paslanmaz çelik V4A, önerilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 4 Adet
Renk kılıf siyah
Korumalı Hayır
Silikonsuz Evet
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Malzeme kılıf PVC
İletken izolasyonu PVC
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Dış kaplamanın özellikleri FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir
Net ağırlık 142 g
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 5 x kablo çapı
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -5 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -30 ... 80 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
IP 69K
Sertifikasyonlar UL
c UL US
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf