K-DS M12A-M12A-8P-0,3m-S-PU
Bağlantı kablosu
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Evet |
| Silikonsuz | Evet |
| Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu |
| Kablo uzunluğu | 300 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| İletken izolasyonu | PP |
| Çekme zinciri uygunluğu | Evet |
| Travers oranı | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s² ivmelenme |
| Dış kaplamanın özellikleri | FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir |
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir |
| Burulma kapasitesi | ± 30° / m (maks. 2 mil. çevrim, 35 çevrim / dak) |
| Eğilme döngüleri | 2.000.000 Adet |
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 10 x kablo çapı |
| UL-File-Nummer | E366145 |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |