KB-008-1000 AR

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50040760

Hemen mevcuttur

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KDS S-M12-5A-M12-5W-P1-010
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133882
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı1, versiyon: eksenel, dişi
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 5 Adet
  • Bağlantı2, versiyon: açılı, erkek
Ürün numarası: 50133882
Hemen mevcuttur

Uygulama Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon açılı
Renk kılıf siyah
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 1.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Uygunluk beyanı CE - pdf