KB 031-3000

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50035355

Tahmini teslimat süresi: 9 iş günü
Icon Icon
Arayüz için uygundur RS 232
RS 485
Çalışma voltajı 30 V AC/DC
Bağlantı türü Sub-D
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Tip dişi
Kutup sayısı 15 kutuplu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü JST ZHR konektörü
Kutup sayısı 16 kutuplu
Renk kılıf siyah
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo uzunluğu 3.000 mm
İletken izolasyonu PVC
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Net ağırlık 303 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz