KB 900-3000
Bağlantı kablosu
| Bunlar için uygundur: | Barkod okuyucusu seri BCL 900i |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 17 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Bağlantı türü | Sub-HD |
| Versiyon | eksenel |
| Kutup sayısı | 25 kutuplu |
| Tip | erkek |
| Renk kılıf | Mavi |
| Korumalı | Evet |
| Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu |
| Kablo uzunluğu | 3.000 mm |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
| Net ağırlık | 175 g |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |