KB 900-5000

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50131532

Hemen mevcuttur

Icon
Bunlar için uygundur: Barkod okuyucusu seri BCL 900i
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 17 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü Sub-HD
Versiyon eksenel
Kutup sayısı 25 kutuplu
Tip erkek
Renk kılıf Mavi
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Net ağırlık 247 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz