KB ET-2000-SA-RJ45

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50109880

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135080
  • Arayüz: Ethernet
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - RJ45
  • Bağlantı01, versiyon: eksenel, erkek
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 4 Adet
Ürün numarası: 50135080
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Uygulama Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Arayüz için uygundur Ethernet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü RJ45
Tip erkek
Kutup sayısı 4 kutuplu
Versiyon eksenel
Renk kılıf Yeşil
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CAD modeli - zip