KB ET-5000-SA
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50106740
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
| Arayüz için uygundur | Ethernet |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | D kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Bağlantı türü | açık uç |
| İletken sayısı | 4 Adet |
| Renk kılıf | Yeşil |
| Korumalı | Evet |
| Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |