KB M12/8-2000-BA

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50110171

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KD U-M12-8A-P1-020
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135121
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 8 Adet
  • Kablo uzunluğu: 2.000 mm
Ürün numarası: 50135121
Tahmini teslimat süresi: 11 iş günü
Uygulama Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 8 Adet
Renk kılıf gri
Korumalı Hayır
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855