KB-ROD4 plus-10000

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50106906

Hemen mevcuttur

Bağlantı türü Sub-D
Tip dişi
Kutup sayısı 9 kutuplu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 10.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Net ağırlık 482 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604