KB RS232/ext-5m

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50106111

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KB 232-3 IT190x
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50128800
  • Bunlar için uygundur: : Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g
  • Arayüz: RS 232
  • Kablo uzunluğu: 5.000 mm
  • Uygulama: Kimyasallara karşıdayanım
Ürün numarası: 50128800
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Bunlar için uygundur: Mobil barkod okuyucusu seri IT 38xx
Arayüz için uygundur RS 232
Bağlantı türü Sub-D
Tip dişi
Kutup sayısı 9 kutuplu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü RJ41
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü Takılabilir
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Versiyon eksenel
İletken sayısı 10 Adet
Renk kılıf siyah
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Spiral kablo
Kablo uzunluğu 4.500 mm
Malzeme kılıf PVC
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Gümrük taife numarası 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855