KB RS232/PIN9 IT4xxx
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50103412
| Arayüz için uygundur | RS 232 |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| Bağlantı türü | RJ41 |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Evet |
| Kablo versiyonu | Spiral kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.300 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Gümrük taife numarası | 85444210 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |