KB-Service-3000

Bakım kablosu

Ürün numarası: 50110155

Hemen mevcuttur

Uygulama Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü Sub-D
Tip dişi
Kutup sayısı 9 kutuplu
Versiyon eksenel
Renk kılıf siyah
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 3.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Net ağırlık 144 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ECLASS 16.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
EPLAN Makro - edz