KB USB-1 IT190x

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50114521

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon
Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i
Mobil barkod okuyucusu seri IT 1300
Arayüz için uygundur USB
Bağlantı türü RJ41
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü USB
Konnektör tipi USB 1.1 Standart-A
Kablo üzeri yazısı CBL-500-300-S00
Renk kılıf siyah
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Düz
Kablo uzunluğu 3.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Net ağırlık 117 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz