KD S-M12-8W-P1-150

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50135135

Talep üzerine
Icon Icon
Uygulama Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Çalışma voltajı 30 V AC/DC
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon açılı
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Kilit Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 8 Adet
Renk kılıf siyah
Korumalı Evet
Silikonsuz Evet
Kablo uzunluğu 15.000 mm
Malzeme kılıf PUR
İletken izolasyonu PP
Çekme zinciri uygunluğu Evet
Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s² ivmelenme
Dış kaplamanın özellikleri FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir
Burulma kapasitesi ± 30° / m (maks. 2 mil. çevrim, 35 çevrim / dak)
Anahtar genişliği 13 mm
Net ağırlık 832 g
Eğilme döngüleri 2.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -20 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 80 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz