KD S-M30-16A-V1-150

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50137266

Hemen mevcuttur

Uygulama Kimyasallara karşı dayanım
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M30
Tip dişi
Kutup sayısı 16 kutuplu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Kilit Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 16 Adet
Renk kılıf siyah
Korumalı Evet
Kablo uzunluğu 15.000 mm
Malzeme kılıf PVC
İletken izolasyonu PVC
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Net ağırlık 1.428 g
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. Min. 6 x kablo çapı
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme 0 ... 80 °C
Sertifikasyonlar RoHS
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604