KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-200

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50129783

Tahmini teslimat süresi: 3 iş günü
Icon
Uygulama Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Arayüz için uygundur CANopen
DeviceNet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Renk kılıf mor
Korumalı Evet
Silikonsuz Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu 20.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Anahtar genişliği 13 mm
Net ağırlık 1.046 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN Makro - edz