KF-L-15MLD-10
Plastik fiber optik tek yön çalışma
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | KF |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Gönderim ve alım fiberi |
| Uygulama alanı | Genel uygulamalar |
| İşletme bölgesi | , emniyetli çalışma mesafesi |
| Işın demeti çıkışı | yandan |
| Lif çekirdeği | Karışık lif sırası Çoklu lif çekirdek |
| Malzeme lif çekirdeği | Plastik |
| Minimum nesne çapı | 1 mm |
| Yapı şekli | Kübik |
| Dış çap | 2,2 mm |
| Malzeme baş | Metal |
| Tür | Plastik fiber optikler (KF) |
| Lif uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme lif kılıfı | PE |
| Sensör başı bağlantısı | 3 x M3 |
| en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R25 |
| Döşeme | standart |
| Sönümleme, λ = 650nm | 210 dB/km |
| Ortam sıcaklığı işletim | -55 ... 70 °C |
| Gümrük taife numarası | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |