KF-LH-320-D
Plastik fiber optik tek yön çalışma
| Seri | KF |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Gönderim ve alım fiberi |
| Uygulama alanı | Genel uygulamalar |
| Özel versiyon | ısıya dayanıklı |
| Işın demeti çıkışı | yandan |
| Lif çekirdeği | Tek lifli çekirdek |
| Malzeme lif çekirdeği | Plastik |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Algılama mesafesi, LV461 | 0 ... 150 mm |
| Algılama mesafesi, LV462 | 0 ... 260 mm |
| Algılama mesafesi, LV463 | 0 ... 450 mm |
| Algılama mesafesi, LV463.XV | 0 ... 675 mm |
| Algılama mesafesi, LV463.XR | 0 ... 810 mm |
| Algılama mesafesi, LV463I.XR | 0 ... 1.215 mm |
| Minimum nesne çapı | 0,1 mm |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Dış çap | 2,2 mm |
| Net ağırlık | 27 g |
| Malzeme baş | Paslanmaz çelik |
| Tür | Plastik fiber optikler (KF) |
| Lif uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme lif kılıfı | PE |
| Sensör başı bağlantısı | Ø 3 mm |
| en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R25 |
| Işık çıkışındaki kovan uzunluğu | 15 mm |
| Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi | Hayır |
| Döşeme | standart |
| Sönümleme, λ = 650nm | 210 dB/km |
| Ortam sıcaklığı işletim | -55 ... 105 °C |
| Gümrük taife numarası | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |