KFX-ET-620

Plastik fiber optik sensörü

Ürün numarası: 50117752

Hemen mevcuttur

Seri KFX
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Işın demeti çıkışı önde
Lif çekirdeği Tek lifli çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Algılama mesafesi, LV461 0 ... 80 mm
Algılama mesafesi, LV462 0 ... 140 mm
Algılama mesafesi, LV463 0 ... 240 mm
Algılama mesafesi, LV463.XV 0 ... 360 mm
Algılama mesafesi, LV463.XR 0 ... 430 mm
Algılama mesafesi, LV463I.XR 0 ... 650 mm
Minimum nesne çapı 0,2 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 2,2 mm
Net ağırlık 30 g
Malzeme baş Paslanmaz çelik
Tür Bükme korumalı plastik fiber optikler (KFX)
Lif uzunluğu 2.000 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı M6 x 0,75 mm
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R25
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 15 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Evet
Döşeme standart
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -55 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Kısa uyarı - pdf
Ürün broşürü - pdf