KFX-ETH-620

Plastik fiber optik sensörü

Ürün numarası: 50117754

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KFX-ET-620
Plastik fiber optik sensörü
Ürün numarası: 50117752
  • Fiber optik türü: Bükme korumalıplastik fiber optikler (KFX)
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • Lif uzunluğu: 2.000 mm
  • Malzeme lif kılıfı: PE
Ürün numarası: 50117752
Hemen mevcuttur

Seri KFX
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon ısıya dayanıklı
İşletme bölgesi , emniyetli çalışma mesafesi
Işın demeti çıkışı önde
Lif çekirdeği Tek lifli çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Plastik
Minimum nesne çapı 0,2 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 2,2 mm
Malzeme baş Paslanmaz çelik
Tür Bükme korumalı plastik fiber optikler (KFX)
Lif uzunluğu 2.000 mm
Malzeme lif kılıfı PE
Sensör başı bağlantısı M6 x 0,75 mm
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R25
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 15 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Evet
Döşeme standart
Sönümleme, λ = 650nm 210 dB/km
Ortam sıcaklığı işletim -55 ... 105 °C
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kısa uyarı - pdf