KFX-LD-420
Plastik fiber optik tek yön çalışma
| Seri | KFX |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Gönderim ve alım fiberi |
| Uygulama alanı | Hassas nesne tespiti |
| Işın demeti çıkışı | önde |
| Lif çekirdeği | Tek lifli çekirdek |
| Malzeme lif çekirdeği | Plastik |
| aktiver Faserdurchmesser | 0,5 mm |
| Algılama mesafesi, LV461 | 0 ... 100 mm |
| Algılama mesafesi, LV462 | 0 ... 175 mm |
| Algılama mesafesi, LV463 | 0 ... 300 mm |
| Algılama mesafesi, LV463.XV | 0 ... 450 mm |
| Algılama mesafesi, LV463.XR | 0 ... 540 mm |
| Algılama mesafesi, LV463I.XR | 0 ... 810 mm |
| Minimum nesne çapı | 0,05 mm |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Dış çap | 1,25 mm |
| Net ağırlık | 21 g |
| Malzeme baş | Paslanmaz çelik |
| Tür | Bükme korumalı plastik fiber optikler (KFX) |
| Lif uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme lif kılıfı | PE |
| Sensör başı bağlantısı | M4 x 0,7 mm |
| en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R15 |
| Işık çıkışındaki kovan uzunluğu | 13 mm |
| Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi | Evet |
| Döşeme | standart |
| Sönümleme, λ = 650nm | 210 dB/km |
| Ortam sıcaklığı işletim | -55 ... 70 °C |
| Gümrük taife numarası | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |