KR20-1760

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 674176

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
CML720i-R20-1750.A/PB-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası: 50123016
  • Seri: 720
  • Ölçüm alanının uzunluğu: 1.750 mm
  • Işın uzaklığı: 20 mm
  • Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Ürün numarası: 50123016
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Seri Konturflex
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Kontur ölçümü
Nesne ölçümü
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu 1.760 mm
Işın uzaklığı 20 mm
Işın başına tepki verme süresi 50 µs
Bağlantı sayısı 1 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
İşlev Amplifikatör bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Ölçü (G x Y x U) 40 mm x 1.790,8 mm x 40 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 2.590 g
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 55 °C
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
Konfigürasyon yazılımı - V1.2 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf