KRT3CM.Q3S2/6T-M8

Kontrast sensörü

Ürün numarası: 50148495

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 3C
Özel versiyon Tanıtma girişi
Zaman işlevi
İşletme bölgesi 14,5 mm ± 2 mm
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, RGB
Dalga boyu B: 470 nm
G: 525 nm
R: 640 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1,5 mm x 4 mm [14,5 mm]
Işık spotu çapraz
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Işın demeti çıkışı önde
Odak sabit
Tekrar edilebilirlik 0,02 mm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 25 mA
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V veya çalıştırılmamış
yüksek: ≥8V
Gecikme 10 ms
Giriş direnci 15.000 Ω
İşlev Klavye kilidi
Tanıtma
İmpuls uzatmasını ayarlayın
Anahtarlama durumu aktif yüksek
Tanıtma süreci statik 2 nokta
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 10.000 Hz
Tepki verme süresi 0,05 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İlgili tepki 20 µs
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 10 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Kumanda elemanının işlevi Anahtarlama eşiği adaptasyonu
Tanıtma
İmpuls uzatmasını ayarlayın
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm EN IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ECLASS 16.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf