KRTM 3B/2.1121-S8

Kontrast sensörü

Ürün numarası: 50110585

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
KRT3CM.L3S2/2T-M8
Kontrast sensörü
Ürün numarası: 50148497
  • Seri: 3C
  • İşletme bölgesi, maks.: 14,5 mm mm
  • Işık kaynağı: LED, RGB
  • Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
Ürün numarası: 50148497
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri 3B
Özel versiyon Tanıtma girişi
Zaman işlevi
İşletme bölgesi 14,5 mm ± 2 mm
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, RGB
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1,5 mm x 6,5 mm
Işık spotu uzunlamasına
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Işın demeti çıkışı önde
Odak sabit
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tanıtma süreci statik 2 nokta
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 10.000 Hz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 10 g
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - Application Note - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf