KRTM 55/2.1121-S8
Kontrast sensörü
| Seri | 55 |
| Özel versiyon | Tanıtma girişi Zaman işlevi |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| Işın hareketi | odaklı |
| Işık kaynağı | LED, RGB |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1,5 mm x 6,5 mm |
| Işık spotu | uzunlamasına |
| Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
| Işın demeti çıkışı | önde |
| Odak | sabit |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
| Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
| Tanıtma süreci | statik 2 nokta |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
| Anahtarlama frekansı | 10.000 Hz |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
| Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
| Paslanmaz çelik gövde | AISI 316L |
| Net ağırlık | 50 g |
| Malzeme uyumluluğu | CleanProof+ ECOLAB |
| Gösterge türü | LED |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |