L10-P2C1-M20-SB20
Emniyet kilitleme cihazı
Ürün numarası:
63000550
Takip eden ürün
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | L10 |
| İşlevler | EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı ISO 14119’a göre kilitli kilitleme cihazı Manuel kilitlemeli ve kilit açmalı kilitleme |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 1.000.000 Periyot sayısı |
| DC 13 için kullanım kategorisi | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
| AC 15 için kullanım kategorisi | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
| Kontak donanımı | 2NC |
| Kontakt ağzı | zorlamalı geçirme |
| Kısa devre koruması | 500 V, 10 A, tip aM, IEC 60269-1 |
| Temas koruması | Koruyucu yalıtım O |
| Ölçüm yalıtım gerilimi | 500 V AC, 600 V DC |
| Geleneksel termik akım, maks. | 10 A |
| Aktüatör için ayarlama girişi | Hayır |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Kablo girişi sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Kontak bağlantısı |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Vidalı terminal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,5 mm² ila 2 x 2,5 mm², esnek kablo |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 40 mm x 62 mm x 122,5 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner |
| Malzeme elektrik kontağı | Gümüş alaşımı |
| Net ağırlık | 259 g |
| Gövde rengi | Kırmızı siyah |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Kablo girişi türü | M20 x 1,5 |
| Kilidi açma tertibatı | Tırtıllı vida |
| Anahtar tipi | Kilitli kilitleme tertibatı, ISO 14119 |
| Anahtarlama prensibi | Yavaş kontakt |
| Başlatma aktüatör yönleri | 1 x üst 4 x yanda (90°) |
| Yaklaşım hızı | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Kapalı tutma türü | mekanik |
| Kapalı tutma aktüatörü | tırtıklı somun başına manuel kilit açması |
| Kilitleme kuvveti, maks. | 1.000 N |
| Mekanik kullanım ömrü | 500.000 Aktüatör devirleri, IEC 6047-5-1 |
| Aktüatör sıklığı, maks. | 360 Saatte, IEC 6047-5-1 |
| Aktüatör, harici | Seri AC-AHxx, düz, açılı, yaylı, ayarlanabilir |
| Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık | 10 N |
| Manuel zaman gecikmeli aktüatör aktivasyonu | yakl. 15 - 20 saniye |
| Geri vurma toleransı | 4,5 mm |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
| Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Sertifikasyonlar | IMQ c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ECLASS 10.0 | 27272603 |
| ECLASS 11.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |