L300-M31C3-SLM24-SCA

Emniyet kilitleme cihazı

Ürün numarası: 50132036

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri L300
içeriği 1 adet aktüatör
1 adet emniyet kilitleme cihazı
İşlevler EN ISO 14119'a göre kilitli kilitleme cihazı (yapı türü 4)
Güvenlik çıkışlarını etkinleştirme modu Emniyet kapısı kapalı ve kilitliyken emniyet çıkışları aktif
Çalışma prensibi Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre dışı bırakıldığında aktüatör kilitli
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) ila e, EN ISO 13849-1
MTTFd 2.968 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 1,15E-9 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849-1
DC Yüksek
Kodlama kademesi düşük, EN ISO 14119
Şalter türü Seri bağlantı
Tekli çalıştırma
Besleme devresi için harici sigorta 2A tipi Gg (veya eşdeğer)
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -10 ... 10 %
Akım tüketimi, maks. 1.200 mA
Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
Dijital anahtarlama girişi sayısı 3 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Akım tüketimi, tip. 5 mA
Aktüatör için ayarlama girişi Hayır
İşlev IE1 Elektrikli mıknatıs aktivasyon girdisi
İşlev IE2 Elektrikli mıknatıs aktivasyon girdisi
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Akım tüketimi, tip. 5 mA
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
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
İşlev O3 Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kapalı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev O4 Sinyal çıkışı emniyet ekipmanı kilitli
Kablo girişi sayısı 3 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Kontak bağlantısı
PLC bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 18 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 1 adet 0,34 ila 0,75 mm², kaynak yapılmış iletken ucu kılıflı esnek kablo, 1 adet 0,34 ila 1,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
Yapı şekli Kübik
Malzeme gövde Metal
Net ağırlık 1.500 g
Gövde rengi Kırmızı
gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü M20 x 1,5
Kablo girişi tarafı sol, sağ, alt
Kilidi açma tertibatı Yardımcı kilit açması
Anahtar tipi Kilitli kilitleme tertibatı
Yaklaşım hızı 0,001 ... 0,5 m/s
Kapalı tutma türü Yay gücü
Kapalı tutma aktüatörü Yay
Kilitleme kuvveti, maks. 9.750 N
Mekanik kullanım ömrü 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1
Aktüatör sıklığı, maks. 600 Saatte, IEC 60947-5-1
Çekme kuvveti, aktüatör kilidi açık 30 N
Güvenilir çalışma mesafesi Sao 2 mm
Güvenilir devre kesici mesafesi Sar 4 mm (aktüatör kilitli değil)
10 mm (aktüatör kilitli)
Nominal şalter mesafesi Sn 2,5 mm
Tekrar edilebilirlik ≤ 10 % Sn
Maksimum anahtarlama frekansı 1 Hz
Art der Anzeige
LED
LED sayısı 5 Adet
Kumanda elemanları Standart
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 75 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Sertifikasyonlar ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ECLASS 16.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün broşürü - L300 - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - TÜV SÜD - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf