LBK ISC-03
Emniyet rölesi
| Seri | LBK ISC |
| Tür | Radar sensörü için kontrol cihazı |
| Uygulama | Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti |
| İşlevler | 6 adede kadar sensör bağlantısı Konfigürasyonlar arası geçiş Kontrol cihazı senkronizasyonu Sensör gruplarının devre dışı bırakılması Start/restart kilidi (RES), seçilebilir |
| Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 38 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,56E-08 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 3, EN ISO 13849-1 |
| Koruma devresi | Entegre kısa devre korumalı harici adaptör Sıfırlanabilir entegre sigortadan yüksek akım (8A için maks. 5sn) |
| Besleme gerilimi UB | 20 ... 28 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 1.000 mA, harici yüksüz |
| Güç tüketimi, maks. | 5 W |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Tür | USB |
| Bağlantı sayısı | 4 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Vidalı terminal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| İşlev | BUS ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Terminal |
| İşlev | Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Terminal |
| İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme |
| Bağlantı türü | USB |
| Ölçü (G x Y x U) | 105 mm x 58 mm x 103 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 170 g |
| Gövde rengi | beyaz |
| Montaj braketi türü | DIN başlık rayı montajı Yerleşmeli montaj braketi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd Italia UL |
| Gümrük taife numarası | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |