LCS-1M12P-N08PNO-K020P

Sensör kapasitif

Ürün numarası: 50135759

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LCS-2M12P-N06PNO-K020V
Sensör kapasitif
Ürün numarası: 50136585
  • Seri: LCS-2
  • Montaj türü: Gömülüdeğil
  • Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 6 mm
  • Bağlantı: Kablo
Ürün numarası: 50136585
Hemen mevcuttur

Seri LCS-1
Anahtarlama mesafesi Sn 1 ... 8 mm
Güvenilir çalışma mesafesi 8 mm
MTTF 226 Yıllar
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 15 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 20 %
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 2 %
Ölçüm işletmesi akımı 100 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama frekansı 100 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
İletken sayısı 3 damarlı
İletken enine kesiti 0,14 mm²
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 12 mm x 61 mm
Vida dişi büyüklüğü M12 x 1 mm
Montaj türü Gömülü değil
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Polibütilen (PBT)
Malzeme aktif yüzey Plastik, Polibütilen (PBT)
Kapak malzemesi Plastik, Polibütilen (PBT)
Net ağırlık 43 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli potansiyometre (20 geçişli)
Kumanda elemanının işlevi Hassasiyet ayarı
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir Evet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
3D-CAD modeli - LCS-1M12P-N08PNO-K020P - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf