LCS-1M30M-N25NNC-M12
Sensör kapasitif
| Seri | LCS-1 |
| Anahtarlama mesafesi Sn | 1 ... 25 mm |
| Güvenilir çalışma mesafesi | 25 mm |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 15 mA |
| Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 20 % |
| Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 2 % |
| Ölçüm işletmesi akımı | 100 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
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
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 30 mm x 78,5 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
| Montaj türü | Gömülü değil |
| Malzeme gövde | Metal Paslanmaz çelik |
| Paslanmaz çelik gövde | V2A |
| Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
| Kapak malzemesi | Plastik, Polibütilen (PBT)/poliamit (PA 12) |
| Net ağırlık | 87 g |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Çok geçişli potansiyometre (20 geçişli) |
| Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
| Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Evet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 85 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |