LCS-2Q54P-F10NNO-K020P
Sensör kapasitif
| Seri | LCS-2 |
| Anahtarlama mesafesi Sn | 1 ... 10 mm |
| MTTF | 563 Yıllar |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 20 mA |
| Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 15 % |
| Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 5 % |
| Ölçüm işletmesi akımı | 200 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| İletken sayısı | 3 damarlı |
| İletken enine kesiti | 0,18 mm² |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 50 mm x 20 mm x 5,5 mm |
| Montaj türü | Gömülü |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | ABS |
| Malzeme aktif yüzey | ABS, ABS |
| Kapak malzemesi | Plastik |
| Net ağırlık | 44 g |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Çok geçişli potansiyometre (12 geçişli) |
| Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
| Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Evet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ECLASS 16.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |