LES 36/VC

Hat profil sensörü

Ürün numarası: 50111326

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LES 36/VC6
Hat profil sensörü
Ürün numarası: 50111333
  • Uygulama: 3D nesne tespiti
  • Arayüz: Ethernet
  • Malzeme lens kapağı: Cam
  • Özel versiyon: Senkronizasyon girişi
Ürün numarası: 50111333
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri 36
içeriği Konfigürasyon yazılımı LxSsoft
Uygulama 3D nesne tespiti
Nesne ölçümü
Özel versiyon Senkronizasyon girişi
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2M, IEC/EN 60825-1:2007
Ölçüm aralığı x ekseni 150 ... 600 mm
Ölçüm aralığı z ekseni 200 ... 800 mm
X-ekseni çözünürlüğü 1 ... 1,7 mm
Z-ekseni çözünürlüğü 1 ... 3 mm
Tekrar edilebilirlik z ekseni, ölçme mesafesine nispeten ≤ 0,5 %
Tekrar edilebilirlik z ekseni, ölçme mesafesine nispeten, uyarı Parlaklık derecesi %90, aynı nesne, aynı çevre şartları, ölçme nesnesi ≤ 50x50 mm²
Ölçüm süresi 10ms
Doğrusallık z ekseni, ölçme mesafesine nispeten ± %1,0
Minimum nesne büyüklüğü x ekseni 2 ... 3 mm
Minimum nesne büyüklüğü z ekseni 2 ... 6 mm
Siyah/ beyaz davranış 1 %, %6 … 90 parlaklık derecesi
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Analog çıkış
Tür Akım
Tür Voltaj
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tür Ethernet
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 620 g
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III, VDE
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC/EN 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
Konfigürasyon yazılımı - V2.6 (32-bit) - zip
Konfigürasyon yazılımı - V2.7 (64-bit) - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf