LS 29 E-L

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı

Ürün numarası: 50080862

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
LSS 25B.X-S12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50141323
  • Seri: 25B
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 800 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50141323
LSS 25B.82-S12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50136007
  • Seri: 25B
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 200 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50136007
LSE 25B/44.2-S12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50134493
  • Seri: 25B
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 200 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50134493
Seri Miniler
İşletme bölgesi Gönderene bakın
Işık kaynağı LED
Besleme gerilimi UB , DC
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Amplifikatör bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 50,5 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 28 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Kullanım kılavuzu - Application Note - pdf
Veri sayfası - pdf