LS 64/2 SE-L.2

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50029072

Hemen mevcuttur

Icon
Seri 64
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Uygulama Küçük parçaların tespiti
İşletme bölgesi 0 ... 25 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 30 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Hazırlık gecikmesi 100 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 28,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 430 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı I
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf