LS 78/24 RE

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı

Ürün numarası: 50006684

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.

Sonuç listesi: 5 ürün bulundu
LE49C/2N-TB
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50134455
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Kübik
  • Voltaj türü: DC
Ürün numarası: 50134455
Hemen mevcuttur

LE49C/4P-TB
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50134454
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Kübik
  • Voltaj türü: DC
Ürün numarası: 50134454
Hemen mevcuttur

LS49C-TB
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50134450
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50134450
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
LE49C.UC/TS-TB
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50127441
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Kübik
  • Voltaj türü: AC/DC
Ürün numarası: 50127441
Tahmini teslimat süresi: 6 iş günü
LS49C.UC-TB
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50127437
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50127437
Hemen mevcuttur

Seri 78
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 3 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP, NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 100 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık 600 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı I
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Veri sayfası - pdf