LS12

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50140837

Icon Icon Icon
Seri 12
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Uygulama Küçük parçaların tespiti
İşletme bölgesi 0 ... 1 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 630 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 11 ... 26 V, DC, artık dalgalanma dahil
Akım tüketimi, maks. 14 mA
Artık dalgalanma 10 %, UB’dan
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 100 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 2 damarlı
İletken enine kesiti 0,08 mm²
Ölçü (G x Y x U) 7,7 mm x 27,8 mm x 14 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-PBT
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 40 g
Gövde rengi siyah
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 75 °C
Koruma sınıfı IP 67
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf