LS318BI/9D-200-M12

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50144558

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon
Seri 318B
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Özel versiyon Devre dışı bırakma girdisi
İşletme bölgesi 0 ... 16 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 23 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 850 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Devre dışı bırakma girdi sayısı 2 Adet
Tür Devre dışı bırakma girdisi
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 200 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 4 damarlı
İletken enine kesiti 0,2 mm²
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 46 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 20 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf